Norme di riferimento
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
C-Tick
GOST-R
CSA
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
0…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
|
Compatibilità elettromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
|