Compatibilità Gamma
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Compatibilità Del Prodotto
|
Controllore logico
Motion controller
|
Maximum number of sensors
|
4
|
Colore
|
Bianco
|
Tipo di cavi
|
Cavo schermato
|
Isolamento
|
No insulation between channels
500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
|
Alimentazione
|
Interno
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde per alimentazione
1 LED rosso per alimentazione
1 LED verde per stato dell'ingresso
|
Assorbimento di corrente
|
2 mA a 5 V DC bus
52 mA a 24 V DC ingresso/uscita
65 mA a 5,5 V DC full-bridge (4/6 wires)
|
Massima dissipazione di potenza in W
|
1,25 W
|
Marcatura
|
CE
|
Peso Netto
|
0,025 kg
|
Deriva di temperatura
|
10 ppm/°C
|
Norme Di Riferimento
|
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
UL 508
|
Certificazioni Prodotto
|
cULus
GOST-R
CSA
C-Tick
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
0…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine Di Funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
|
Compatibilità Elettromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
|
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
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
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Ritiro
|
No
|