Norme di riferimento
|
UL 508
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
C-Tick
cULus
GOST-R
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
55…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
-10…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a EN/IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a EN/IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV modo differenziale conforme a EN/IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a EN/IEC 61000-4-5
|
Compatibilità elettromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
|