|
|
|
TM5SPS2F
Modulo distribuzione alim - per mod I/O 24 Vcc e bus - 6,3 A - fusibile interno
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon TM5
|
Tipo prodotto
|
Power distribution module with internal fuse
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Supply 24 V DC I/O modules and bus TM5
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Modicon LMC058
Modicon M258, Modicon M241, M251, M262
|
Compatibilità prodotto
|
Controllore logico
Motion controller
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
|
Tipo di rete
|
DC
|
Current supplied
|
1136 mA per TM5 power bus -10…55 °C
740 mA per TM5 power bus 55…60 °C
6,3 A per I/O power segment
|
Maximum power dissipation in W
|
2,13 W
|
Colore
|
Grigio
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6,3 A fusibile interno
|
Assorbimento di corrente
|
<= 34 mA 24 V DC
|
Marcatura
|
CE
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
GOST-R
cULus
C-Tick
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
55…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
-10…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a EN/IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a EN/IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV modo differenziale conforme a EN/IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a EN/IEC 61000-4-5
|
Compatibilità elettromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
52,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
97
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,430 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|