|
|
|
TMAT2PSET
Set di connettori per M2X1 - alimentazione
|
|
|
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo prodotto
|
Blocco terminale
|
Tipo di accessori
|
Morsettiera a vite
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Modicon M221
Modicon M241
|
Compatibilità prodotto
|
Controllore logico
|
Accessori / destinazione elementi
|
Modicon M221
|
Numero di connettori
|
8 morsettiera connettori
|
Collegamento elettrico
|
Morsettiera vite estraibile, 3 terminaliPer la connessione dell'alimentazione CA o CC (passo 5,08 mm)
|
Peso prodotto
|
0,127 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12 cm
|
Confezione 1: peso
|
36 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
64
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,31 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|