|
|
|
TMC2AQ2C
Cartuccia M221 - 2 output corrente analogica - estensione I/O
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon M221
|
Tipo prodotto
|
Cartuccia output analogica
|
Compatibilità prodotto
|
Modicon M221C
|
Caratteristiche tecniche
Numero uscite analogiche
|
2
|
Tipo uscita analogica
|
Corrente: 4...20 mA
|
Risoluzione uscita analogica
|
12 bit
|
Valore LSB
|
3,91 µA 4...20 mA corrente
|
Tipo di carico
|
Resistivo
|
Impedenza di carico ohmica
|
<= 500 Ohm
|
Tempo di conversione
|
20 ms
|
Tempo di stabilizzazione
|
40 ms
|
Errore precisione assoluta
|
+/-1% del fondo scala
+/-0,3% del fondo scala at 25 °C
|
Deriva di temperatura
|
+/- 0,02%FS/°C
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,4 %FS
|
Non-linearità
|
+/- 0,01%FS
|
Cross talk
|
<= 1 LSB
|
Tipo di cavi
|
Cavo schermato twistato
|
Collegamento elettrico
|
3 1,5 mm² 2 blocchi terminale a vite con passo 3,81 mm regolazione for outputs
|
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi
|
Cavo schermato twistato: <30 m per uscita
|
Isolamento
|
Non-insulated between analogue output and internal logic
|
Altezza
|
41 mm
|
Profondità
|
15 mm
|
Larghezza
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
0,015 kg
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,56 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,08 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,86 cm
|
Confezione 1: peso
|
40 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
75
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,364 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
2400
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
120 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
118 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|