|
|
|
TMC2CONV01
Cartuccia M221 - 1 linea seriale per nastri trasportatori - estensione I/O
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon M221
|
Tipo prodotto
|
Serial line cartridge
|
Compatibilità prodotto
|
Modicon M221C
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Conveying applications
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di connessione integrata
|
Collegamento seriale non isolato - morsettiera a vite per RS232
Collegamento seriale non isolato - morsettiera a vite per RS485
|
Velocità di trasmissione
|
1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 15 m per RS485
1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 3 m per RS232
|
Protocollo porta comunicazione
|
Collegamento seriale non isolato: Modbus protocollo master/slave - RTU/ASCII o SoMachine-Network
|
Isolamento
|
Non-insulated between lines and internal logic
|
Altezza
|
41 mm
|
Profondità
|
15 mm
|
Larghezza
|
35 mm
|
Peso netto
|
0,015 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
20,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
75
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,68 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
2400
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
57 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|