|
|
|
TMC2TI2
Cartuccia M221 - 2 input temperatura - estensione I/O
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon M221
|
Tipo prodotto
|
Cartuccia input analogica
|
Compatibilità prodotto
|
Modicon M221C
|
Numero ingressi analogici
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di ingresso analogico
|
Termocoppia -200...1000°C con termocoppia J
Termocoppia - 200...1300°C con termocoppia K
Termocoppia 0...1760°C con termocoppia R
Termocoppia 0...1760°C con termocoppia S
Termocoppia 0...1820°C con termocoppia B
Termocoppia - 200...400°C con termocoppia T
Termocoppia - 200...1300°C con termocoppia N
Termocoppia -200...800°C con termocoppia E
Termocoppia 0...2315°C con termocoppia C
Ni 100/Ni 1000 sonda di temperatura - 60...180 °C
Pt 100 sonda di temperatura - 200...850 °C
Pt 1000 sonda di temperatura - 200...600 °C
|
Risoluzione ingresso analogico
|
14 bit
|
Valore LSB
|
0,1 °C
|
Durata campionatura
|
125 ms, tipo ingresso analogico: termocoppia
250 ms, tipo ingresso analogico: sonda di temperatura
|
Errore precisione assoluta
|
+/-0,1% del fondo scala at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
+/-0,4% del fondo scala at 25 °C for termocoppia K - 200...0°C
+/-0,1% del fondo scala at 25 °C for termocoppia K 0...1300 °C
+/-0,4% del fondo scala at 25 °C for termocoppia J - 200...0°C
+/-0,1% del fondo scala at 25 °C for termocoppia J 0...1000°C
+/-0,4% del fondo scala at 25 °C for termocoppia E - 200...0°C
+/-0,1% del fondo scala at 25 °C for termocoppia E 0...800°C
+/-0,4% del fondo scala at 25 °C for termocoppia T - 200...0°C
+/-0,1% del fondo scala at 25 °C for termocoppia T 0...400 °C
+/-0,4% del fondo scala at 25 °C for termocoppia N - 200...0°C
+/-0,1% del fondo scala at 25 °C for termocoppia N 0...1300 °C
+/-6°C at 25 °C for termocoppia R, S 0...200°C
+/-0,1% del fondo scala at 25 °C for termocoppia R, S 200...1760°C
+/-0,1% del fondo scala at 25 °C for termocoppia C 0...2315°C
|
Deriva di temperatura
|
+/- 0,02%FS/°C
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5%FS
|
Non-linearità
|
+/- 0,01%FS
|
Cross talk
|
<= 1 LSB
|
Tipo di cavi
|
Cavo schermato twistato
|
Collegamento elettrico
|
3 1,5 mm² 2 blocchi terminale a vite con passo 3,81 mm regolazione for inputs
|
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi
|
Cavo schermato twistato: <30 m per ingresso
|
Isolamento
|
Non-insulated between analogue input and internal logic
|
Altezza
|
41 mm
|
Profondità
|
15 mm
|
Larghezza
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
0,015 kg
|
Impedenza d'ingresso
|
>= 1 MOhm
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
20,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
75
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,324 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
2400
|
Confezione 3: altezza
|
100 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
125 cm
|
Confezione 3: profondità
|
55 cm
|
Confezione 3: peso
|
75 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|