|
|
|
TPCCOM16
function module, TransferPacT, modbus RTU(serial Port), plug-in
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Modbus RS485 communication module
|
Applicazione
|
Comunicazione
|
Tipo di bus
|
Modbus
|
Caratteristiche tecniche
Funzione disponibile
|
Modulo di comunicazione Modbus
|
Interfaccia
|
RS485
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
30 V DC
|
Tipo rete di comunicazione
|
Modbus, Modbus RTU pari parità, a 4800 bauds
Modbus, Modbus RTU pari parità, a 9600 bauds
Modbus, Modbus RTU pari parità, a 19200 bauds
|
Indirizzamento
|
0...248
|
Tipo di cavi
|
Doppino schermato 1,5 mm²
|
Coppia di serraggio
|
0.6 N.m +/- 0.1 N.m
|
Installazione
|
Innesto
|
Installazione
|
A livello
|
Localizzazione sul dispositivo
|
Lato frontale
|
Collegamenti - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite
|
Altezza
|
56,5 mm
|
Profondità
|
69 mm
|
Larghezza
|
20 mm
|
Peso prodotto
|
40 g
|
Accessori / categoria accessori
|
Accessori di comunicazione
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,650 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
92,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,100 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|