|
|
|
TPRBCEIP
Accoppiatore Bus, TeSys island, Ethernet switch (Ethernet IP/Modbus TCP)
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys island
|
Nome dispositivo
|
TPRBC
|
Tipo prodotto
|
Accoppiatore bus
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Ethernet/IP
Modbus TCP
|
Device presentation
|
Punto di connessione tra un gruppo di partenze ed il controllore
Gestione dell'isola completa fino a 20 moduli
|
Funzione disponibile
|
Integrazione completa con SoMove/MachineExpert per la programmazione dell'isola
Alimentazione unica 24 V DC per l'intera isola
Due porte fieldbus per comunicazione con il controllore di automazione
Porta di servizio con webserver integrato per manutenzione
|
Compatibilità prodotto
|
TPRST Avviatore
TPRSS starter SIL
TPRPM modulo potenza
TPRSM modulo interfaccia SIL
TPRVM modulo interfaccia tensione
TPRAN modulo I/O analogici
TPRDG modulo I/O digitali
|
Tipo di connessione integrata
|
RJ45 2 femmina Ethernet IP/Modbus TCP 10/100BASE-T, porta fieldbus
RJ45 1 femmina Ethernet TCP/IP, porta di servizio
Porta micro SD card 1
|
Modo di scambio
|
Half duplex, full duplex, autonegoziazione Ethernet
|
Servizio di comunicazione
|
Ethernet/IP Scanner and Adapter
Modbus TCP server
DHCP client
Client BOOTP
SNMP client
SNTP client
Funzione auto MDI/MDX
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde/giallo con PWR contrassegni per stato alimentazione elettrica
1 LED verde/rosso con MS contrassegni per stato modulo
1 LED verde/rosso con NS contrassegni per Stato di rete
1 LED verde/rosso con BS contrassegni per internal bus status
1 LED verde/rosso con SD contrassegni per Accesso SD card (SD)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…28,8 V CC
|
Corrente nominale
|
3 A massimo
|
Tipo di protezione
|
Fusibile esterno, 3 A veloce fusibile per alimentazione
Protezione polarità inversa per alimentazione
|
Potenza dissipata in W
|
7 W massimo
|
Caratteristiche tecniche
Cybersecurity
|
Certificato Achilles
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
UL 61010-2-201
EN/IEC 61010-2-201
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
EAC
Achilles: livello 2
|
Sistema di montaggio
|
Orizzontale e verticale (guida simmetrica 35 mm)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a molla rimovibili alimentazione: 2 cavi 2,5 mm² (AWG 14)Rigido o flessibile
|
Larghezza
|
50 mm
|
Altezza
|
118 mm
|
Profondità
|
114 mm
|
Peso prodotto
|
0,204 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m senza declassamento
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a UL 94
|
Tenuta agli urti
|
15 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica, livello 3, 8 kV aria, 6 kV contatto, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Campi RF irradiati, livello 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Comunicazione: test d'immunità ai transienti rapidi, livello 3, 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Alimentazione: test d'immunità ai transienti rapidi, livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Comunicazione: test di immunità alle sovratensioni (modo comune), livello 3, 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Alimentazione: test di immunità alle sovratensioni (modo comune), livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
279,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,230 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|