|
|
|
TPRSM001
Modulo interfaccia SIL, TeSys island
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys island
|
Nome dispositivo
|
TPRSM
|
Tipo prodotto
|
Modulo interfaccia SIL
|
Device presentation
|
Implementazione di un arresto di emergenza per partenze motore SIL TPRSS
Arresto di emergenza conforme a ISO 13849-1
Funzionante solo quando connesso all'accoppiatore bus TPRBC
|
Funzione del modulo
|
Arresto d'emergenza con contatti 1 NC o 2NC monitorati
|
Compatibilità prodotto
|
TPRBC Accoppiatore bus
TPRSS starter SIL
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24 V DC circuito I/O:
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
50 V circuito I/O:
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
2 kV per circuito I/O conforme a IEC 60947-1
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tipo d'ingresso
|
Isolated switching input per arresto di emergenza
|
Tipo di protezione ingresso
|
Interno, elettronico
|
Tensione di ingresso
|
15...28.8 V CC stato 1
0...5 V CC stato 0
|
Tipo uscita
|
Apertura istantanea relè, 1 NO circuiti, libero di potenziale
|
Corrente termica uscita
|
8 A per uscita relè
|
Tipo di protezione
|
Fusibile esterno, 8 A gG fusibile per uscita relè
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde/rosso)DS (stato dispositivo):
1 LED (verde/rosso)SS (stato arresto d'emergenza):
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC alimentato dall'accoppiatore bus
|
Assorbimento di corrente
|
10 mA
|
Potenza dissipata in W
|
0,7 W massimo
|
Funzione di sicurezza
|
Arresto d'emergenza: categoria 0 conforming to IEC 60204-1
Arresto d'emergenza: categoria 1 conforming to IEC 60204-1
|
Safety integrity level
|
SIL 2 conforming to IEC 61508 architettura in singolo canale
SILCL 2 conforming to IEC 62061 architettura in singolo canale
PL = d categoria 2 conforming to ISO 13849-1 architettura in singolo canale
|
Norme di riferimento
|
UL 60947-5-1
IEC 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
EAC pending
UL
CSA
|
Sistema di montaggio
|
Orizzontale e verticale (guida simmetrica 35 mm)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a molla rimovibili circuito di controllo: 5 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)rigido
Morsetti a molla rimovibili circuito di controllo: 5 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Morsetti a molla rimovibili circuito di controllo: 5 cavi 0,25…2,5 mm² (AWG 22...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
|
Larghezza
|
25 mm
|
Altezza
|
118 mm
|
Profondità
|
114 mm
|
Peso prodotto
|
0,159 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m senza declassamento
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a UL 94
|
Tenuta agli urti
|
15 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica, livello 3, 8 kV aria, 6 kV contatto, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Campi RF irradiati, livello 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test d'immunità ai transienti rapidi, livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni (modo comune), livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
266,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,019 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|