|
|
|
TPRSS009
Starter SIL, TeSys island, 9 A, 4 kW, 5 hp
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys island
|
Nome dispositivo
|
TPRSS
|
Tipo prodotto
|
Starter SIL
|
Tipologia avviatore
|
Avviamento diretto
|
Device presentation
|
Avviamento diretto connesso al controllore di automazione tramite accoppiatore bus
Funzionante solo quando connesso all'accoppiatore bus
|
Funzione disponibile
|
Rilevamento presenza tensione a monte
Protezione linea e carico
Monitoraggio potenza ed emergia quando connesso con modulo di tensione TPRVM
Arresto d'emergenza disponibile quando connsesso con modulo TPRSM
|
Compatibilità prodotto
|
TPRBC Accoppiatore bus
TPRVM modulo interfaccia tensione
TPRSM modulo interfaccia SIL
|
Descrizione poli
|
3P 3 NO
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
AC-3e
|
Potenza motore [kW]
|
2,2 kW at 230 V 50 Hz (AC-3)
4 kW at 380...415 V 50 Hz (AC-3)
4 kW at 440 V 50 Hz (AC-3)
5,5 kW at 500 V 50 Hz (AC-3)
5,5 kW at 690 V 50 Hz (AC-3)
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
0,33 hp at 120 V CA 60 Hz for 1 fase motors
1 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
2 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
5 hp at 480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
7,5 hp at 600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V CA 47...63 Hz
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
9 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-3
15 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-1
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
15 A (at 50 °C)
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-4-1
600 V conforme a UL 60947-4-1
600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Campo di regolazione protezione termica
|
0,18…9 A
|
Classe di sgancio per sovraccarico termico
|
Classe 5…30
|
Reset
|
Remoto o automatico
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
250 A at 440 V conforming to IEC 60947
|
Capacità di interruzione nominale
|
250 A at 440 V conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
210 A 40 °C - 1 s
105 A 40 °C - 10 s
61 A 40 °C - 1 min
30 A 40 °C - 10 min
|
Impedenza media
|
2,5 mOhm - Ith 15 A 50 Hz
|
Dissipazione di potenza per polo
|
0,2 W AC-3 - Ith 9 A
0,56 W AC-1 - Ith 15 A
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC alimentato dall'accoppiatore bus
|
Assorbimento di corrente
|
160 mA mantenimento contattore
160 mA chiusura contattore
|
Potenza dissipata in W
|
3,5 W a Ie AC-3
|
Caratteristiche tecniche
Durata meccanica
|
30 Mcicli
|
Durata elettrica
|
2 Mcicli 9 A AC-3 a Ue 440 V
1,2 Mcicli 15 A AC-1 a Ue 440 V
|
Cadenza massima di funzionamento
|
3600 cicli/m AC-3
|
Tempo di funzionamento
|
< 100 ms chiusura
< 30 ms apertura
|
Funzione di sicurezza
|
Arresto d'emergenza: categoria 0 conforming to IEC 60204-1 quando associato ad un modulo TPRSM
Arresto d'emergenza: categoria 1 conforming to IEC 60204-1 quando associato ad un modulo TPRSM
|
Safety integrity level
|
SIL 2 conforming to IEC 61508 architettura in singolo canale
SILCL 2 conforming to IEC 62061 architettura in singolo canale
PL = d categoria 2 conforming to ISO 13849-1 architettura in singolo canale
|
Safety performance level
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Tipo di protezione
|
Protezione sovraccarico termico
Surriscaldamento motore
Sovracorrente
Sottocorrente
Bloccaggio rotorico
Avvio lungo
Stallo
Rapid cycle lockout
Rapid restart lockout
Sequenza fase
Perdita di fase
Inversione di fase
Squilibrio di fase
Corrente di terra
|
Monitoring type
|
Tempo dispositivo ON
Tempo di commutazione ON
Numero dei faults
Numero di manovre
Numero dei dispositivi alimentati
Corrente media Iavg
Tensione media Vavg
Corrente massima Imax
Tensione massima Vmax
Potenza attiva e reattiva con modulo tensione
Energia attiva e reattiva con modulo tensione
Fattore di potenza con modulo tensione
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde/rosso)DS (stato dispositivo):
1 LED (verde/rosso)LS (stato carico):
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
UL
CSA
CCC
|
Sistema di montaggio
|
Orizzontale e verticale (guida DIN simmetrica 35 mm)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 1…4 mm² (AWG 16...AWG 12)rigido
Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 1…4 mm² (AWG 16...AWG 12)rigido
Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 1,5…4 mm² (AWG 16...AWG 12)flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 1,5…4 mm² (AWG 16...AWG 12)flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 1…4 mm² (AWG 16...AWG 12)flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 1…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
1,7 Nm - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,7 Nm - con cacciavite Philips No 2
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
116 mm
|
Profondità
|
115 mm
|
Peso prodotto
|
0,656 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…50 °C senza declassamento
50…60 °C con declassamento corrente
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m senza declassamento
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a UL 94
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
650 °C conforme a IEC 60695-2-12
|
Tenuta agli urti
|
15 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica, livello 3, 8 kV aria, 6 kV contatto, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Immunità ai campi radio elettrici, livello 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Tenuta ai transistori elettrici rapidi, livello 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni (modo differenziale), livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni (modo comune), livello 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Test di immunità ai disturbi condotti, 20 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13 cm
|
Confezione 1: peso
|
712 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,252 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|