|
|
|
TPRVM001
Modulo interfaccia di tensione, TeSys island
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys island
|
Nome dispositivo
|
TPRVM
|
Tipo prodotto
|
Modulo interfaccia tensione
|
Device presentation
|
Monitoraggio della tensione di alimentazione dell'isola
Fornitura del valore di tensione all'accoppiatore bus per permettere il monitoraggio di potenza ed energia
|
Funzione del modulo
|
Monitoraggio delle tensioni in sistemi monofase L-N o L-L
Monitoraggio delle tensioni in sistemi trifase senza neutro connesso
Calcolo dell atensione RMS sequenza fasi e frequenza
Indentificazione dell'andamento e della durata degli eventi
|
Compatibilità prodotto
|
TPRBC Accoppiatore bus
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 47...63 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 61010-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 61010-1
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Monitoring type
|
Tensione fase 100...690 V
Frequenza fase 47...63 Hz
Sequenza fase
|
Precisione di misura
|
+/- 5 %, tensione:
+/- 1 Hz, frequenza:
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde/rosso)DS (stato dispositivo):
1 LED (verde/rosso)VS (stato tensione):
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC alimentato dall'accoppiatore bus
|
Assorbimento di corrente
|
2 mA
|
Potenza dissipata in W
|
0,5 W massimo
|
Norme di riferimento
|
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
EAC pending
|
Sistema di montaggio
|
Orizzontale e verticale (guida simmetrica 35 mm)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a molla rimovibili ingresso di misura: 3 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)rigido
Morsetti a molla rimovibili ingresso di misura: 3 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Morsetti a molla rimovibili ingresso di misura: 3 cavi 0,25…2,5 mm² (AWG 22...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
|
Larghezza
|
25 mm
|
Altezza
|
118 mm
|
Profondità
|
114 mm
|
Peso prodotto
|
0,159 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m senza declassamento
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a UL 94
|
Tenuta agli urti
|
15 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica, livello 3, 8 kV aria, 6 kV contatto, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Campi RF irradiati, livello 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Tensione linea: test d'immunità ai transienti rapidi, livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Tensione linea: test di immunità alle sovratensioni (modo comune), livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
233,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,295 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|