|
|
|
TRV00121
Modulo display anteriore FDM 121 - 96*96 mm - IP54 - Per NSX100..630
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
FDM121
|
Tipo prodotto
|
Display
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di visualizzazione e segnalazione
|
Compatibilità gamma
|
MasterPact MTZ
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
|
Nome prodotto
|
Enerlin'X FDM
|
Funzione del modulo
|
Controllo remoto
Vista di rete
Monitoraggio
Allarme
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo
|
Controllo a distanza
|
Installazione
|
Montaggio ad incasso
|
Installazione
|
Montaggio superficie con kit
Taglio anta
|
Tipo display
|
Schermo LCD retroilluminato
|
Risoluzione display
|
128 x 128
|
Angolo visualizzazione orizzontale x verticale
|
60 x 30°
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC - 20...10 %
|
Assorbimento [A]
|
21 mA
|
Norme di riferimento
|
CE
CSA
UL
|
Altezza
|
96 mm
|
Larghezza
|
96 mm
|
Profondità
|
33,6 mm
|
Accessori / categoria accessori
|
Ricambio per ComPact NS630b...1600
Ricambio per ComPact NS1600b...3200
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP53 Lato frontale:
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,803 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,275 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,375 cm
|
Confezione 1: peso
|
244,5 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
34
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
8967 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
816
|
Confezione 3: altezza
|
95 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
224208 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|