|
|
|
TSXSCMCN010
Cavo schermato per realizzare isole remotate con XPSMCM - 10 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Automazione di sicurezza Preventa
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di cablaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Modulo di espansione per comunicazione sicura RS485
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XPSMCMCO0000S...
|
Lunghezza cavo
|
10 m
|
Collegamento elettrico
|
Connettori volanti
|
Sezione AWG
|
AWG 24
|
Materiale di isolam cavo
|
PE (polietilene)
|
Tipo di cavi
|
Doppino cavo: bianco/blu
Doppino cavo: arancione/bianco
|
Tipo schermatura cavo
|
S/FTP
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
300 Vrms
|
Corrente ammessa
|
2,1 A
|
Capacità cavo
|
0,0419 nF (tra due conduttori)
0,07544 nF (tra conduttore e schermo)
|
Attenuazione
|
1,97 dB
|
Velocità di propagazione nominale
|
66 %
|
Ritardo asimmetrico
|
1,54 ns
|
Resistenza di isolamento
|
24 MOhm resistenza nominale del conduttore in CC
2,2 MOhm resistenza nominale dello schermo esterno in CC
|
Peso prodotto
|
0,92 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-20…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
737,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,281 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|