Mounting Support
|
Piastra
Guida simmetrica
|
Performance Level
|
Alte prestazioni
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
Network type
|
CA
DC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 V CA 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
3 kW a 400...415 V (AC-3)
4 kW a 500 V (AC-3)
1,5 kW a 230...240 V (AC-3)
5,5 kW a 500 V (AC-23A)
5,5 kW a 690 V (AC-3)
7,5 kW a 690 V (AC-23A)
3 kW a 230...240 V (AC-23A)
4 kW a 400...415 V (AC-23A)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
8,1 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
12 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
10 A
|
Making capacity ( I Rms)
|
120 A a 400 V AC-21A
120 A a 400 V AC-22A
120 A a 400 V AC-23A
|
Breaking Capacity
|
120 A a 400 V (AC-21A)
120 A a 400 V (AC-22A)
120 A a 400 V (AC-23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA a 400 V - fusibile associato 12 A aM
10 kA a 400 V - fusibile associato 12 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
1 kA a 400 V a Ipeak
|
Intermittent duty class
|
30
|
Suitability for isolation
|
Si
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
8 kV
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
300 A a 400 V durata: 1 s
|
Mechanical Durability
|
100000 cicli
|
Electrical Durability
|
100000 cicli AC-21
30000 cicli DC-1
30000 cicli DC-2
30000 cicli DC-3
30000 cicli DC-4
30000 cicli DC-5
|
IEC Terminal Connection
|
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 10 mm² - rigidità cavo: solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 6 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
|
Tightening Torque
|
Circuito di potenza: 2,1 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Height
|
74 mm
|
Width
|
55 mm
|
Depth
|
60 mm
|
Product Weight
|
0,2 kg
|