Marcatura
|
0 - 1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
50 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
41,5 A (AC-23A) a 400 V
|
Potenza di impiego nominale in W
|
22 kW a 400 V (AC-23)
18,5 kW a 400 V (AC-3)
|
Classe di servizio intermittente
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
630 A a 400 V AC-21A
630 A a 400 V AC-22A
630 A a 400 V AC-23A
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
2,1 kA a 400 V a Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
756 A a 400 V durata: 1 s
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
10 kA a 400 V - fusibile associato 63 A aM
10 kA a 400 V - fusibile associato 63 A gG
|
Potere di interruzione
|
500 A a 400 V (AC-21A)
500 A a 400 V (AC-22A)
500 A a 400 V (AC-23A)
|
Durata meccanica
|
30000 cicli
|
Durata elettrica
|
30000 cicli AC-21
30000 cicli CC-1...5
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Attitudine all'isolamento
|
Si
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite cavo 16 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite cavo 25 mm² - rigidità cavo: solido
|
Coppia di serraggio
|
4 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altezza
|
180 mm
|
Larghezza
|
157 mm
|
Profondità
|
152 mm
|
Peso prodotto
|
0,93 kg
|
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
92
|