Device Composition
|
Interruttore
Maniglia
|
Mounting Support
|
Maniglia: porta
Interruttore: porta
|
Mounting Method
|
Con 4 viti per maniglia
|
Performance Level
|
Alte prestazioni
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 V CA 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
18,5 kW a 690 V (AC-3)
15 kW a 230...240 V (AC-3)
22 kW a 400...415 V (AC-3)
30 kW a 500 V (AC-3)
30 kW a 690 V (AC-23A)
37 kW a 500 V (AC-23A)
18,5 kW a 230...240 V (AC-23A)
30 kW a 400...415 V (AC-23A)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
57 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
80 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
63 A
|
Making Capacity ( I Rms)
|
800 A a 400 V AC-21A
800 A a 400 V AC-22A
800 A a 400 V AC-23A
|
Breaking Capacity
|
640 A a 400 V (AC-21A)
640 A a 400 V (AC-22A)
640 A a 400 V (AC-23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA a 400 V - fusibile associato 80 A aM
10 kA a 400 V - fusibile associato 80 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
2,1 kA a 400 V a Ipeak
|
[Icw] Rated Short Time Withstand Current
|
960 A a 400 V durata: 1 s
|
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
|
8 kV
|
Suitability for Isolation
|
Si
|
Network Type
|
CA
DC
|
Intermittent Duty Class
|
30
|
Control Type
|
Manovra rotativa
|
Rotary Handle Mounting Style
|
Diretta
|
Handle Color
|
Nero
|
Handle Front Plate Color
|
Nero
|
Rotary Handle Padlocking
|
Da 1 a 3 lucchetti 4…8 mm
|
Marking
|
0 - 1
|
Mechanical Durability
|
30000 cicli
|
Electrical Durability
|
30000 cicli AC-21
30000 cicli CC-1...5
|
IEC Terminal Connection
|
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 25 mm² - rigidità cavo: solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 16 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
|
Tightening Torque
|
Circuito di potenza: 4 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Base Dimension
|
60 x 60 mm
|
Height
|
83 mm
|
Width
|
60 mm
|
Product Weight
|
0,56 kg
|