Marcatura
|
0 - 1
|
Supporto di montaggio
|
Maniglia: porta
Interruttore: Guida simmetrica
|
Tipo di fissaggio
|
Foro con 22,5 mm per maniglia
Con clip per interruttore
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
12 A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
8,1 A (AC-23) a 400 V
|
Potenza di impiego nominale in W
|
3 kW a 230...240 V (AC-23A)
4 kW a 400...415 V (AC-23A)
5,5 kW a 500 V (AC-23A)
7,5 kW a 690 V (AC-23A)
1,5 kW a 230...240 V (AC-3)
3 kW a 400...415 V (AC-3)
4 kW a 500 V (AC-3)
4 kW a 690 V (AC-3)
|
Classe di servizio intermittente
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
120 A a 400 V AC-21A
120 A a 400 V AC-22A
120 A a 400 V AC-23A
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
0,5 kA a 400 V a Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
140 A a 400 V durata: 1 s
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
6 kA a 400 V - fusibile associato 12 A aM
6 kA a 400 V - fusibile associato 12 A gG
|
Potere di interruzione
|
120 kA a 400 V (AC-21A)
120 kA a 400 V (AC-22A)
120 kA a 400 V (AC-23A)
|
Composizione del dispositivo
|
Interruttore
Maniglia
Shaft extension
|
Durata meccanica
|
50000 cicli
|
Durata elettrica
|
30000 cicli CC-1...5
50000 cicli AC-21
|
Attitudine all'isolamento
|
Si
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 4 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 4 mm² - rigidità cavo: solido
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altezza
|
60 mm
|
Larghezza
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
0,334 kg
|