Marcatura
|
0 - 1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
20 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
14,5 A (AC-23A) a 400 V
|
Potenza di impiego nominale in W
|
7,5 kW a 400 V (AC-23)
5,5 kW a 400 V (AC-3)
|
Classe di servizio intermittente
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
250 A a 400 V AC-21A
250 A a 400 V AC-22A
250 A a 400 V AC-23A
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
1 kA a 400 V a Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
300 A a 400 V durata: 1 s
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
10 kA a 400 V - fusibile associato 25 A aM
10 kA a 400 V - fusibile associato 25 A gG
|
Potere di interruzione
|
200 A a 400 V (AC-21A)
200 A a 400 V (AC-22A)
200 A a 400 V (AC-23A)
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli AC-21
30000 cicli CC-1...5
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Attitudine all'isolamento
|
Si
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite cavo 10 mm² - rigidità cavo: solido
Morsetti di fissaggio a vite cavo 6 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
2,1 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altezza
|
146 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
131 mm
|
Peso prodotto
|
0,5 kg
|