|
|
|
VCFN25GE
Inter. sez. emerg. Vario VCFN in cassetta IP55 - 3 poli - 20 A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys Mini-VARIO
|
Nome dispositivo
|
VCFN
|
Tipo prodotto
|
Emergency stop switch disconnector
|
Livello delle prestazioni
|
Norme
|
Numero di poli
|
3P
|
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa
|
Colore leva di manovra
|
Rosso
|
Colore piastra frontale
|
Giallo
|
Lucchetto manovra rotativa
|
Da 1 a 3 lucchetti 4…8 mm
|
Caratteristiche tecniche
Marcatura
|
0 - 1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
20 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
14,5 A (AC-23A) a 400 V
|
Potenza di impiego nominale in W
|
7,5 kW a 400 V (AC-23)
5,5 kW a 400 V (AC-3)
|
Classe di servizio intermittente
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
250 A a 400 V AC-21A
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
150 A a 400 V durata: 1 s
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
10 kA a 400 V
|
Attitudine all'isolamento
|
Si
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altezza
|
131 mm
|
Larghezza
|
82,5 mm
|
Profondità
|
106 mm
|
Peso prodotto
|
0,512 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-4-1
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6
Urti 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
350,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,689 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
112
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
51,024 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni