|
|
|
VCM8002V5031
Modulo Wi-Fi a scatto per serie VT / SE8000
|
|
|
Presentazione
Peso prodotto
|
340 g
|
Comandi
|
2014/53/EU - radio equipment directive
|
Larghezza
|
124 mm
|
Tipo prodotto
|
Scheda comunicazione
|
Altezza
|
75 mm
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…50 °C
|
Profondità
|
40,5 mm
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…50 °C
|
Tipologia fissaggio
|
A scatto
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
BACnet IP
|
Norme di riferimento
|
FCC parte 15 sottoparte C
IEC 63044-3:2017
IEC 63044-3:2018
FCC parte 15 sottoparte B
ICES-003
ETSI EN 300 328:v2.1.1
RSS 247
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Distanza
|
30 m in open air
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Gamma
|
EcoStruxure Building Expert
|
Caratteristiche tecniche
Servizio di comunicazione
|
Notifica e-mail SMTP
Web server
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di comunicazione
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
0,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
36,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|