|
|
|
VDIB17725U12
Actassi S-One cat.5e connettore RJ45 non schermato
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Product type
|
RJ45
|
Device presentation
|
Monoblocco
|
Colore
|
Organizzatore: verde (ABS + PC)
Connettore: grigio scuro (ABS + PC)
|
Wiring Colour configuration
|
568 A/B
|
Tipo di imballo
|
Cartone
|
Quantità per confezione
|
Set da 12
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
1,5 A a 25 °C
|
Voltage proof
|
1000 V CA/CC isolamento tra i contatti
|
Resistenza contatto
|
20 mOhm
|
Resistenza di isolamento
|
Resistenza d'isolamento iniziale: >= 500 MOhm a 100 V DC
|
Calibro AWG
|
AWG 24...AWG 23
|
Durability
|
750 cicli
|
Attenuazione
|
>= 35 dB a 30…100 MHz
>= 75 - 20 x log(f) dB a 100…1000 MHz
|
Contact pins
|
8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
|
Trazione
|
50 N durante 60 s
|
Perdita
|
>= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB a 1…100000 kHz
|
Tipo di utensile
|
Senza attrezzi
|
Diametro del cavo
|
0,9…1,4 mm
|
Compatible LAN cable types
|
UTP
|
Categoria
|
5e
|
Supported applications
|
10GBASE-T
|
Protocols
|
PoE+ (Power over Ethernet)
VoIP (Voice IP)
|
Frequenza di trasmissione
|
0…100 MHz
|
Tipo di impronta
|
S-One
|
Altezza
|
28 mm
|
Lunghezza
|
33 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Targeted region
|
Europe
|
Ambiente
Operational temperature range
|
-40…70 °C
|
Climatic category
|
40/070/21 (21 giorni)
|
Ritardo di fiamma
|
UL94-V0
|
Norme di riferimento
|
ANSI/TIA-568-C.2
IEC 60603-7-2
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
IEC 60512-99-002
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2 cm
|
Confezione 1: peso
|
8 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
4 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
18 cm
|
Confezione 2: profondità
|
8,3 cm
|
Confezione 2: peso
|
140 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
1008
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
12 kg