|
|
|
VDIB504201U
Connettore Fibra ottica prelappato OM2 50/125 LC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Unicam multimode fibre optic connector
|
Colore
|
Coduli: Nero
Housing: Nero
|
Tipo di imballo
|
Sacchetto
|
Quantità per confezione
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Per fibre 50/125
|
Maximum insertion loss
|
<0,1 dB
|
Performance fibra
|
OM2
|
Tipo di connettore
|
LC
|
Materiale
|
Ceramica: ghiera
Composito: connettore
|
Targeted region
|
Europe
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-40…75 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…75 °C
|
Norme
|
Bussola LC: TIA/EIA-604-10 A
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
IEC 61754-20 Ed.2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
733,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea