|
|
|
VDIB6051003
Bussola LC Duplex rettangolare MM
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Bussola per fibra ottica multimodale
|
Apparecchiatura fornita
|
Senza viti
|
Colore
|
Beige
|
Tipo di imballo
|
Sacchetto
|
Quantità per confezione
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Minimum number of matings
|
200 cicli
|
Diametro in fibra ottica
|
50/125 µm
|
Performance fibra
|
OM3
OM4
|
Tipo di connettore
|
LC duplex rettangolare
|
Materiale
|
Composito: ghiera
|
Tipologia fissaggio
|
Viti
Con clip
|
Larghezza
|
22 mm
|
Altezza
|
9,3 mm
|
Lunghezza
|
25 mm
|
Targeted region
|
Europe
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-25…85 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…85 °C
|
Norme
|
Bussola LC: TIA/EIA-604-10 A
Bussola LC: IEC 61754-20 Ed.2
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
150
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,056 kg