|
|
|
VDICC62X318
Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550MHZ LSFRZH 1000m Euroclass Cca-s1b,d1,a1 - [prezzo per 1 mt]
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Copper cable
|
Imballo
|
Tamburo di 1000 m
|
Colore
|
Blu
|
Tipo schermatura cavo
|
U/FTP
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di cavi
|
4 cavi accoppiati
|
Categoria
|
6a
|
Remote powering
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
|
Protocollo di comunicazione
|
10GBASE-T
|
Minimum return loss
|
20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
17,3 dB 250 MHz 22 dB
17,3 dB 500 MHz 20,3 dB
|
Attenuazione
|
Guaranteed: 19,1 dB Typical: 17,5 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 31,1 dB Typical: 28,4 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 45,3 dB Typical: 41,4 dB @ 500 MHz
|
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
|
Garanzia: 62,3 dB Tipico: 71,0 dB a 100 MHz
Garanzia: 56,3 dB Tipico: 64,2 dB a 250 MHz
Garanzia: 51,8 dB Tipico: 59,1 dB a 500 MHz
|
Attenuazione Crosstalk Ratio Far-End (ACR-F)
|
Garanzia: 38 dB Tipico: 54,7 dB a 100 MHz
Garanzia: 30 dB Tipico: 46,6 dB a 250 MHz
Garanzia: 24 dB Tipico: 40,5 dB a 500 MHz
|
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F)
|
35 dB 100 MHz
27 dB 250 MHz
21 dB 500 MHz
|
Paradiafonia
|
Garanzia: 65,3 dB Tipico: 85,5 dB a 100 MHz
Garanzia: 59,3 dB Tipico: 83,1 dB a 250 MHz
Garanzia: 54,8 dB Tipico: 60,1 dB a 500 MHz
|
Attenuazione
|
>= 55 dB da 30…100 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo II
>= 55 - 20 x log10(f/100) dB da 100…1000 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo II
|
Impedenza di trasferimento
|
<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)
|
Impedenza d'ingresso
|
100 Ohm
|
Maximum loop resistance
|
152,2 Ohm per 1000 m
|
Classse di segregazione
|
Classe c conforme a EN 50174-2
|
Maximum resistance unbalance
|
2 %
|
Trazione
|
120 N
|
Raggio di curvatura
|
Raggio minimo in installazione: 8 volte il diametro
Raggio minimo in servizio: 4 volte il diametro
|
Materiale
|
Rame solido: conduttore
PE (polietilene): guaina d'isolamento
Aluminium/polyester: foglio
Rame stagnato: drain wire
PE (polietilene): guaina
|
Livello euroclass
|
Cca s1 d1 a1
|
Velocità di propagazione nominale
|
76 %
|
Linear conductor resistance
|
76,1 mΩ/m
|
Sezione AWG
|
AWG 23
|
Potere calorifico
|
626 MJ/km
|
Diametro esterno cavi
|
8,1 mm
|
Lunghezza cavo
|
1000 m
|
Peso
|
56 kg / 1 km
|
Ambiente
Temperatura di installazione
|
0…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Comandi
|
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
305/2011/EU - construction product regulation
|
Tenuta al fuoco
|
LSFRZH
|
Norme
|
Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3
Performance: EN 50173-1
Performance: EN 50174-1
Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
Performance: EN 50288-10-1
Installzioni standard: ISO/IEC 14763-2
Installzioni standard: EN 50174-2
Comportamento al fuoco: IEC 60332-1
Resistente all'incendio: IEC 60332-3C
IEC 60754-1
Acidi da combustione: IEC 60754-2
Smoke generation: IEC 61034
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
35,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
65,000 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
104,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
271,000 kg