Schneider-Electric
 
VDICE115118P immagine - metel
VDICE115118P
Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155MHZ PVC 305m Euroclass E - [prezzo per 1 mt]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Actassi
Tipo prodotto Copper cable
Imballo Box di 305 m
Colore Verde
Tipo schermatura cavo U/UTP
Caratteristiche tecniche
Tipo di cavi 4 cavi accoppiati
Categoria 5e
Remote powering PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Protocollo di comunicazione 10GBASE-T
Minimum return loss 20,1 dB 100 MHz
Attenuazione Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT) Garanzia: 32,3 dB a 100 MHz
Attenuazione Crosstalk Ratio Far-End (ACR-F) Garanzia: 24 dB a 100 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F) 21 dB 100 MHz
Paradiafonia Garanzia: 35,3 dB a 100 MHz
Impedenza d'ingresso 100 Ohm
Perdita >= 40 - 10 x log(f) dB da 1…100 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2.1
Maximum loop resistance 183,8 Ohm per 1000 m
Classse di segregazione Classe b conforme a EN 50174-2
Maximum resistance unbalance 2 %
Trazione 110 N
Raggio di curvatura Raggio minimo in installazione: 8 volte il diametro
Raggio minimo in servizio: 4 volte il diametro
Ritardo asimmetrico 45 ns a 1…100 MHz
Materiale Rame solido: conduttore
PE (polietilene): guaina d'isolamento
PVC (polivinilcloruro): rivestimento
Livello euroclass E
Velocità di propagazione nominale 68 %
Linear conductor resistance 91,9 mΩ/m
Sezione AWG AWG 24
Potere calorifico 443 MJ/km
Diametro esterno cavi 4,9 mm
Lunghezza cavo 305 m
Peso 30,1 kg / 1 km
Ambiente
Temperatura di installazione 0…50 °C
Temperatura di stoccaggio -20…60 °C
Temperatura ambiente -20…60 °C
Comandi 2006/95/EC - direttiva bassa tensione
305/2011/EU - construction product regulation
Norme Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3
Performance: EN 50173-1
Performance: EN 50174-1
Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
Performance: EN 50288-3-1
Installzioni standard: ISO/IEC 14763-2
Installzioni standard: EN 50174-2
Comportamento al fuoco: IEC 60332-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,750 cm
Confezione 1: larghezza 3,700 cm
Confezione 1: profondità 2,500 cm
Confezione 1: peso 31,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 305
Confezione 2: altezza 37,000 cm
Confezione 2: larghezza 37,500 cm
Confezione 2: profondità 25,000 cm
Confezione 2: peso 9,455 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi