Schneider-Electric
 
VDICE116218 immagine - metel
VDICE116218
Cavo U/UTP 4P Cat.6 250MHZ LSZH 500m Euroclass E - [prezzo per 1 mt]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Actassi
Tipo prodotto Copper cable
Imballo Tamburo di 500 m
Colore Verde
Tipo schermatura cavo U/UTP
Caratteristiche tecniche
Tipo di cavi 4 cavi accoppiati
Categoria 6
Remote powering PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Protocollo di comunicazione 10GBASE-T
Minimum return loss 20,1 dB 100 MHz 23 dB
17,3 dB 250 MHz 19 dB
Attenuazione Guaranteed: 19,9 dB Typical: 19,1 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 33 dB Typical: 32 dB @ 250 MHz
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT) Garanzia: 42,3 dB a 100 MHz
Garanzia: 36,3 dB a 250 MHz
Attenuazione Crosstalk Ratio Far-End (ACR-F) Garanzia: 28 dB a 100 MHz
Garanzia: 20 dB a 250 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F) 25 dB 100 MHz
17 dB 250 MHz
Paradiafonia Garanzia: 45,3 dB a 100 MHz
Garanzia: 39,3 dB a 250 MHz
Impedenza d'ingresso 100 Ohm
Perdita >= 40 - 10 x log(f) dB da 1…250 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2.1
Maximum loop resistance 147,6 Ohm per 1000 m
Classse di segregazione Classe b conforme a EN 50174-2
Maximum resistance unbalance 2 %
Trazione 140 N
Raggio di curvatura Raggio minimo in installazione: 8 volte il diametro
Raggio minimo in servizio: 4 volte il diametro
Ritardo asimmetrico 45 ns a 1…250 MHz
Materiale Rame solido: conduttore
PE (polietilene): guaina d'isolamento
PE (polietilene): guaina
Livello euroclass E
Velocità di propagazione nominale 68 %
Linear conductor resistance 73,8 mΩ/m
Sezione AWG AWG 23
Potere calorifico 599 MJ/km
Diametro esterno cavi 5,9 mm
Lunghezza cavo 500 m
Peso 40,9 kg / 1 km
Ambiente
Temperatura di installazione 0…50 °C
Temperatura di stoccaggio -20…60 °C
Temperatura ambiente -20…60 °C
Comandi 2006/95/EC - direttiva bassa tensione
305/2011/EU - construction product regulation
Tenuta al fuoco LSZH
Norme Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3
Performance: EN 50173-1
Performance: EN 50174-1
Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
Performance: EN 50288-6-1
Installzioni standard: ISO/IEC 14763-2
Installzioni standard: EN 50174-2
Comportamento al fuoco: IEC 60332-1
IEC 60754-1
Acidi da combustione: IEC 60754-2
Smoke generation: IEC 61034
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,900 cm
Confezione 1: larghezza 3,900 cm
Confezione 1: profondità 2,650 cm
Confezione 1: peso 31,000 g
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 6000
Confezione 2: altezza 50,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 186,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi