|
|
|
VDICE52512L
Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH 2000m EuroClass Eca - [prezzo per 1 mt]
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Product
|
Cavo in fibra ottica monomodale
|
Applicazione
|
Comunicazione
|
Imballo
|
Tamburo di 2000 m
|
Caratteristiche tecniche
Maximum attenuation
|
0,25 dB a 1550 nm
0,39 dB a 1310 nm
|
Performance fibra
|
OS2 9/125 µm
|
Tipologia di fibra ottica
|
Tubo allentato diametro: 250 µm
|
Tipo di cavi
|
Non armoured
|
Numero di fibre ottiche
|
12
|
Dispersione cromatica
|
< 6 a 1270 nm
< 3 a 1285 nm
< 3 a 1310 nm
< 6 a 1340 nm
|
Raggio di curvatura
|
158 mm
|
Trazione
|
1500 N
|
Resistenza allo schiacciamento
|
1500 N/m
|
Colour
|
Guaina esterna: verde, RAL 6018
|
Tipo di installazione
|
Interno/esterno
|
Sistema di installazione del cablaggio
|
Cable duct
|
Potere calorifico
|
0.5 MJ
|
Diametro
|
7,9 mm
|
Peso
|
60 kg / 1000 m
|
Targeted region
|
Europe
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-30…70 °C
|
Temperatura di installazione
|
-5…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…70 °C
|
Livello euroclass
|
E
|
Caratteristiche ambientali
|
Antiroditore: filati di vetro
Resistente all'acqua (longitudinale): gel
Resistente all'acqua (longitudinale): filati assorbenti
UV resistente:
|
Standard
|
Specifiche cavo conforme a IEC 60794-2
Procedura test cavo conforme a IEC 60794-1-2
Codice dolori fibra conforme a TIA/EIA-598-A
Performace delle fibre conforme a IEC 60793-2-50 Tipo B1,3
Performace delle fibre conforme a ITU G.652.D
Non propagante la fiamma conforme a IEC 60332-1
Conforme a IEC 60754-1
Conforme a IEC 60754-2
Conforme a IEC 61034
Performace delle fibre conforme a ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: peso
|
0,001 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
Garanzia contrattuale
|
|