|
|
|
VDIG112241U
Actassi 19" 24 porte vuoto, UTP
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Patch panel estraibili 19" vuoti
|
Device presentation
|
Vuoto
|
Attrezzature fornite
|
1 organizzatore cavi
24 sportellini antipolvere grigi
2 quick fix per montanti 19"
4 etichette
|
Colore
|
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Caratteristiche tecniche
Variante
|
Evolution
|
Numero di fibre supportate
|
24 UTP
|
Categoria
|
5e
6a
6
|
Installazione
|
Rack 19"
|
Numero di unità rack
|
1U
|
Type of connector
|
S-One
|
Materiale
|
DC01 foglio di lamiera 1,2 mm
PA6 parte in plastica
PA66 GF20 parte in plastica
|
Larghezza
|
490 mm
0,49 m
|
Profondità
|
230 mm
0,23 m
|
Altezza
|
45 mm
0,04 m
|
Peso prodotto
|
2,4 kg
2,40 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-26…55 °C
-10…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 60297
NF C 20-150
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
55,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,138 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,593 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
118,500 kg