Schneider-Electric
 
VDIG118241U50 immagine - metel
VDIG118241U50
Actassi 19" con 24 RJ45 S-One cat.5e UTP
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Actassi
Tipo prodotto Patch panel estraibili 19" precaricati
Device presentation Loaded
Attrezzature fornite 2 quick fix per montanti 19"
4 etichette
1 organizzatore cavi
24 connettori RJ45
24 sportellini antipolvere grigi
Colore Grigio scuro (RAL 7016)
Caratteristiche tecniche
Variante Evolution
Connessioni - morsetti IDC
Numero di fibre supportate 24 UTP
Categoria 5e
Numero di unità rack 1U
Type of connector S-One
Materiale DC01 foglio di lamiera 1,2 mm
PA6 parte in plastica
PA66 GF20 parte in plastica
Larghezza 490 mm
Profondità 240 mm
Altezza 47 mm
Peso prodotto 2,8 kg
Ambiente
Temperatura ambiente -10…55 °C
Norme di riferimento IEC 60297
ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011
NF C 20-150
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,0 cm
Confezione 1: larghezza 26,8 cm
Confezione 1: profondità 55,0 cm
Confezione 1: peso 2,416 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 15,28 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months