Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

VDIG150991V2 |
Schneider-Electric
 
VDIG150991V2 immagine - metel
VDIG150991V2
Pannello ottico Actassi 19"
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Actassi
Tipo Prodotto 19” fibre optic panel
Attrezzature fornite Copertura trasparente 1 parte posteriore
Fissaggi rapidi per montaggio 19" 2
Ruota spiralata 2
Copertura trasparente 2 lato anteriore
Pg 9 pressacavo 2
Otturatore 3
Etichettatura 4
Pop rivet 2
Colore Grigio scuro (RAL 7016)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto 3 piastra adattatore
Composizione Dispositivo Without connectors
Numero di connettori 24
Numero di fibre ottiche 48
Numero Di Unità Rack 1U
Materiale DC01 1,2 mm foglio di lamiera
PA6 parte in plastica
PA66 GF20 parte in plastica
PC parte in plastica
PMMA (polimetilmetacrilato) parte in plastica
Altezza 45 mm
Larghezza 490 mm
Profondità 300 mm
Peso Netto 4,7 kg
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Ambiente
Temperatura Ambiente -10…55 °C
Norme IEC 60297
NF C 20-150
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,700 cm
Confezione 1: larghezza 34,500 cm
Confezione 1: profondità 55,000 cm
Confezione 1: peso 3,945 kg
Unità di misura confezione 2 S06
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 73,500 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 84,640 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Direttiva RoHS Unione europea Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi