|
|
|
VDIG161931
Alimentazione Actassi 19" 9 Schuko
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Product
|
Pannello alimentazione 19"
|
Apparecchiatura fornita
|
2 quick fix per montanti 19"
|
Colour
|
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Additional features
|
Con etichette identificative dei cavi personalizzate
|
Caratteristiche tecniche
Operational voltage
|
250 V CA, 16 A, 3680 W
|
Number of socket outlets
|
9 tedesco prese, 2P + E conforme a conforme a DIN 49440
|
Rack unit
|
1U
|
Marcatura
|
CE
|
Materiale
|
PA6 GF30: parte in plastica
Alluminio anodizzato
|
Profondità
|
47 mm
|
Altezza
|
45 mm
|
Larghezza
|
490 mm
|
Weight
|
0,9 kg
|
Targeted region
|
Europe
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Norme di riferimento
|
DIN 49440
IEC 60884-1
IEC 60297
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
52,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,187 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,495 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|