|
|
|
VDIG188011
Ripiano metallico Actassi 19"
|
|
|
Presentazione
Range
|
Actassi
|
Product
|
Ripiano da 19"
|
Apparecchiatura fornita
|
2 quick fix per montanti 19"
|
Rack unit
|
1U
|
Caratteristiche tecniche
Maximum load
|
15 kg
|
Materiale
|
1,2 mm DC01
|
Colour
|
Grigio scuro
|
Larghezza
|
490 mm
|
Altezza
|
45 mm
|
Profondità
|
250 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
NF C 20-150
IEC 60297
|
Temperature range
|
-10…55 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
34,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
54,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,471 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,172 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
20
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
42,864 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea