Schneider-Electric
 
VDIG188021 immagine - metel
VDIG188021
Pannello cieco Actassi 19", 1U
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range Actassi
Product Pannello vuoto da 19"
Apparecchiatura fornita 2 quick fix per montanti 19"
Rack unit 1U
Caratteristiche tecniche
Materiale 1 mm DC01
Colour Grigio scuro
Larghezza 490 mm
Altezza 45 mm
Profondità 46 mm
Ambiente
Norme di riferimento NF C 20-150
IEC 60297
Temperature range -10…55 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,500 cm
Confezione 1: larghezza 16,000 cm
Confezione 1: profondità 51,500 cm
Confezione 1: peso 440,000 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 11
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 5,650 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months