|
|
|
VDIG188141
Passacavi orizzontale Actassi 19"
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
LexCom
|
Product
|
Pannello guida 19” per cavi di permutazione
|
Colour
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Attrezzature fornite
|
2 quick fix per montanti 19"
|
Additional features
|
4 anelli apribili
|
Caratteristiche tecniche
Rack unit
|
1U
|
Materiale
|
Foglio di lamiera: DC01
Parte in plastica: PA66 GF20
Parte in plastica: PC
|
Larghezza
|
490 mm
0,49 m
|
Altezza
|
45 mm
0,04 m
|
Profondità
|
100 mm
0,10 m
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
-10…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 60297
NF C 20-150
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
486,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,300 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
88
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
71,052 kg