|
|
|
VDIG328241B
Actassi patch panel angolare FTP
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 05, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Pannello angolare vuoto
|
Device presentation
|
Vuoto
|
Attrezzature fornite
|
2 quick fix per montanti 19"
Gestione cavo posteriore
Etichette frontali
|
Colore
|
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Informazioni aggiuntive
|
Messa a terra automatica
|
Caratteristiche tecniche
Numero di fibre supportate
|
24 FTP/STP
|
Categoria
|
5e
6
6a
|
Numero di unità rack
|
1U
|
Type of connector
|
S-One
|
Materiale
|
DC01 foglio di lamiera 1,2 mm
PA6 parte in plastica
PA66 GF20 parte in plastica
|
Larghezza
|
490 mm
|
Profondità
|
230 mm
|
Altezza
|
47 mm
|
Peso prodotto
|
2,2 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 60297
NF C 20-150
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,052 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,173 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|