|
|
|
VDIG328241BX0
Actassi patch panel angolare con 24 RJ45 cat.6a FTP
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Pannello angolare equipaggiato
|
Device presentation
|
Loaded
|
Attrezzature fornite
|
Etichette frontali
Gestione cavo posteriore
24 connettori RJ45
2 quick fix per montanti 19"
|
Colore
|
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Informazioni aggiuntive
|
Messa a terra automatica
|
Caratteristiche tecniche
Connessioni - morsetti
|
IDC
|
Numero di fibre supportate
|
24 STP
|
Categoria
|
6a
|
Numero di unità rack
|
1U
|
Type of connector
|
S-One
|
Materiale
|
DC01 foglio di lamiera 1,2 mm
PA6 parte in plastica
PA66 GF20 parte in plastica
|
Larghezza
|
490 mm
|
Profondità
|
240 mm
|
Altezza
|
47 mm
|
Peso prodotto
|
2,5 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 60297
ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011
NF C 20-150
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,920 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
14,206 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea