|
|
|
VDIM11U243
24 Otturatori verdi RJ45 Actassi 19"
|
|
|
Presentazione
Range
|
Actassi
|
Product
|
Otturatore RJ45
|
Product destination
|
Pannello in rame 19"
|
Colour
|
Verde
|
Colour
|
Verde
|
Caratteristiche tecniche
Quantity
|
Set da 24
|
Materiale
|
PC
|
Larghezza
|
80 mm
|
Altezza
|
20 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
15,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,774 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea