|
|
|
VDIM155031
Piastra 3 LC per Actassi 19"
|
|
|
Presentazione
Range
|
Actassi
|
Product
|
Piastra di copertura senza adattatore
|
Product destination
|
Pannello a fibre ottiche
|
Caratteristiche tecniche
Tipologia fissaggio
|
Mediante rivetti push-pull
|
Materiale
|
PC
|
Colour
|
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Compatibilità prodotto
|
Per 3 adattatori LC duplex
|
Larghezza
|
120 mm
|
Altezza
|
15 mm
|
Profondità
|
35 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
13,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
955,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea