|
|
|
VGLS9901I
Easy UPS SRVS scheda contatti
|
|
|
Panoramica
Presentazione
|
Network management card that remotely monitors and controls Schneider Electric Easy UPS.UPS management accessory that provides contact closures for remote monitoring.
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
UPS network management cards
|
Attrezzature fornite
|
Manuale utente
|
Gamma prodotto
|
Easy UPS 1Ph Management Accessory Cards & Management Software
|
Caratteristiche tecniche
Interfaccia fisica
|
1 porta RS232
|
Tensione nominale
|
12 V DC
|
Corrente nominale [In]
|
200 mA
|
Tensione di uscita
|
24 V DC 1 A per uscita relè
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…45 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Caratteristiche fisiche
Altezza
|
2,6 cm
|
Larghezza
|
5,2 cm
|
Profondità
|
8,4 cm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Installazione
|
-
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,801 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,612 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,395 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,109 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
33 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
23 cm
|
Confezione 2: profondità
|
48 cm
|
Confezione 2: peso
|
54 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|