|
|
|
VLSH2S5B
TeSys VLS - rot. handle - screwfixing - red - shaft 5 mm - 65x65 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
VLSH
|
Tipo prodotto
|
Manovra rotativa
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys VARIO LS VLS3P
|
Colore leva di manovra
|
Nero
|
Colore piastra frontale
|
Grigio
|
Lucchetto manovra rotativa
|
Da 1 a 3 lucchetti 4…8 mm
|
Marcatura
|
0 - 1
OFF-ON
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti
|
Coppia di serraggio
|
2,3 Nm
|
Dimensioni base
|
65 x 65 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Larghezza
|
65 mm
|
Profondità
|
58 mm
|
Peso prodotto
|
0,068 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 1
NEMA 2 conforme a UL 508
NEMA 3R conforme a UL 508
NEMA 4 conforme a UL 508
NEMA 4X conforme a UL 508
NEMA 12 conforme a UL 508
NEMA 12K conforme a UL 508
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
70,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,217 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|