|
VLSS1505
TeSys VLS - shaft extension - 150 mm - 5 x 5 mm²
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
VLSS
|
Tipo prodotto
|
Shaft extension
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys VARIO LS VLSH
|
Caratteristiche tecniche
Cross-section height
|
5 mm
|
Cross-section width
|
5 mm
|
Shaft length
|
150 mm
|
Peso prodotto
|
32 g
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
29,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
200
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,306 kg