|
|
|
VW3A21212
scheda di comunicazione LonWorks
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Scheda comunicazione
|
Compatibilità gamma
|
Altivar 212
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
LonWorks
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Morsetto a vite NETA, NETB LonWorks transmission/reception data
Morsetto a vite SHLD LonWorks communication shield
Morsetto a vite G/E terminale di messa a terra
Morsetto a molla F programmable logic input
Morsetto a molla R programmable contact input
Morsetto a molla VIB multifunction programmable analog input
Morsetto a molla CC control circuit equipotential
Morsetto a molla P24 power supply output
Morsetto a vite FLA, FLB, FLC multifunction programmable relay output
|
Tipo d'ingresso
|
Multifunction programmable logic input F < 24 V DC 5 mA sink or source
Multifunction programmable contact input R < 24 V DC 5 mA sink or source
Multifunction programmable analog input VIB 10 V DC 30 kOhm
|
Tipo uscita
|
Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 250 V CA 1 A 1
Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 250 V CA 0,5 A 0,4
Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 30 V DC 0,5 A
Uscita di alimentazione P24 24 V DC 50 mA
|
Collegamento elettrico
|
Screw/spring terminal block
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
183,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,199 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|