|
|
|
VW3A31401
Filtro EMC aggiuntivo S3 S4 M2 - Alimentazione monofase - 9 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo prodotto
|
Filtro di ingresso EMC
|
Compatibilità gamma
|
Lexium SD3
Altivar 312 Solar
Lexium 23 Plus
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar 31C
Lexium 05
|
Compatibilità prodotto
|
Servo drive LXM23 motor: 0,1 kW
Servo drive LXM23 motor: 0,2 kW
Servo drive LXM23 motor: 0,4 kW
ATV312H018M2
ATV312H037M2
ATV312H055M2
ATV312H075M2
ATV31C018M2
ATV31C037M2
ATV31C055M2
ATV31C075M2
LXM05AD10F1
LXM05AD10M2
LXM05BD10F1
LXM05BD10M2
LXM05CD10M2
Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,18 kW, 200...240 V monofase
Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,37 kW, 200...240 V monofase
Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,55 kW, 200...240 V monofase
Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,75 kW, 200...240 V monofase
Variatore di velocità ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,18 kW, 200...240 V monofase
Variatore di velocità ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,37 kW, 200...240 V monofase
Variatore di velocità ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,55 kW, 200...240 V monofase
Variatore di velocità ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,75 kW, 200...240 V monofase
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Filtro di ingresso interferenza radio
|
Corrente nominale [In]
|
9 A
|
Perdite termiche
|
3,7 W per ATV31C018M2
|
Numero di fasi della rete
|
Monofase
|
Caratteristiche tecniche
Maximum earth leakage current
|
100 mA 50 Hz
|
Power supply voltage
|
200…240 V
|
Tolleranza
|
10 %
|
Peso prodotto
|
0,6 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
IP41 (parte superiore)
|
Umidità relativa
|
0…93 % conforme a IEC 68-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento corrente
1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Norme
|
IEC 61800-3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
499,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,891 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
56
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
42,148 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|