|
|
|
VW3A31402
Filtro EMC aggiuntivo S1 S2 M3 - Alimentazione trifase - 7 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo prodotto
|
Filtro di ingresso EMC
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 05
Altivar 312 Solar
Altivar 312
Altivar Machine ATV320
|
Compatibilità prodotto
|
ATV312H018M3
ATV312H037M3
ATV312H055M3
ATV312H075M3
LXM05AD10M3X
LXM05BD10M3X
Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,18 kW, 200...240 V trifase
Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,37 kW, 200...240 V trifase
Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,55 kW, 200...240 V trifase
Variatore di velocità ATV320...C motor: 0,75 kW, 200...240 V trifase
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Filtro di ingresso interferenza radio
|
Corrente nominale [In]
|
7 A
|
Perdite termiche
|
2,6 W per ATV31H018M3X
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Caratteristiche tecniche
Maximum earth leakage current
|
7 mA 50 Hz
|
Power supply voltage
|
200…240 V
|
Tolleranza
|
10 %
|
Peso prodotto
|
0,65 kg
0,55 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
IP41 (parte superiore)
|
Umidità relativa
|
0…93 % conforme a IEC 68-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento corrente
1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Norme
|
IEC 61800-3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
542 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,328 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|