|
|
|
VW3A3616
Scheda comunicazione Ethernet TCP/IP ATV32 LXM32
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di comunicazione
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Lexium 32M
|
Compatibilità gamma
|
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium 32
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus TCP
Ethernet/IP
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore RJ45, Ethernet/IP
1 connettore RJ45, Modbus TCP
|
Velocità di trasmissione
|
10/100 Mbps
|
Indirizzamento
|
IP addressing manual, BOOTP or DHCP
|
Modalità di scambio
|
Half duplex e full duplex
|
Servizio di comunicazione
|
Up to 8 connections (includes connections of Modbus TCP/Ethernet IP) per Ethernet IP/Modbus TCP
FDR Agent per Ethernet IP/Modbus TCP
Read holding registers (03), 63 words max per Modbus TCP
Read input registers (04), 63 words max per Modbus TCP
Scrittura registro singolo (06) per Modbus TCP
Write multiple registers (16), 63 words max per Modbus TCP
Lettura/scrittura registri multipli (23) per Modbus TCP
Identificazione dispositivo di lettura (43) per Modbus TCP
Diagnostica (08) per Modbus TCP
I/O scanner : read/write, 6 words maximum per Modbus TCP
Controllo comunicazione per Modbus TCP
SNMP agent per Ethernet IP
Master/Slave hierarchy ODVA AC drive profile and CiA 402 profile per Ethernet IP
Fixed communication monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) per Ethernet IP
|
Tipo di visualizzazione
|
1 LED per MS (stato del modulo)
1 LED per NS (stato della rete)
1 LED per attività porta Ethernet
1 LED per Modbus TCP port activity
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
60,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,590 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|