|
|
|
VW3A4551
Induttanza di linea - 10 mH - 4 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo prodotto
|
Avviatore linea/motore
|
Compatibilità prodotto
|
ATV12H018F1 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12H018M2 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12H018M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12H037F1 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12H037M2 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12H037M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12H055M2 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12P037F1 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12P037M2 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12P037M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12P055M2 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312H018M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV312H037M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV312H037N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312H055M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV312H055N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312H075M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV312H075N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312H075S6 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU11N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU15S6 - bobine - 1 per azionamento
ATV32H037N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV32H055N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV32H075N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV32HU11N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV32HU15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61H075M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV61H075N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61HU15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61HU30Y - bobine - 1 per azionamento
ATV61W075N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61W075N4C - bobine - 1 per azionamento
ATV61WU15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61WU15N4C - bobine - 1 per azionamento
ATV71H037M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV71H075M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV71H075N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU22Y - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU30Y - bobine - 1 per azionamento
ATV71P075N4Z - bobine - 1 per azionamento
ATV71PU15N4Z - bobine - 1 per azionamento
ATV71W075N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71WU15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61HU22S6X - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU15S6X - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU22S6X - bobine - 1 per azionamento
ATV31C037N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV31C055N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV31C075N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV31CU11N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV31CU15N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310 motor: 0,37 kW - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310 motor: 0,75 kW - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 0,75 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 0,37 kW 380...500 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 0,55 kW 380...500 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 0,75 kW 380...500 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 1,1 kW 380...500 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 1,5 kW 380...500 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 0,18 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 0,37 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 0,75 kW 525...600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 1,5 kW 525...600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 2,2 kW 525...600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 2,2 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 3 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 4 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 2,2 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 3 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 4 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: - 3 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: - 3 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310L motor: 0,75 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 1,5 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 2,2 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 3,0 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 4,0 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 5,5 kW
|
Number of phases
|
Trifase
|
Compatibilità gamma
|
Altivar 61
Altivar 312
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar Process ATV600
Altivar 31C
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
Altivar 12
Easy Altivar 310L
|
Applicazione
|
Riduzione armoniche di corrente
|
Valore induttanza
|
10 mH
|
Corrente nominale [In]
|
4 A
|
Perdite termiche
|
45 W
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto 2,5 mm² / AWG 12, 0,4…0,6 Nm
|
Caratteristiche tecniche
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Corrente max
|
1,65 x corrente nominale (durata = 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
Classe di isolamento
|
Classe F
|
Distanza di sicurezza
|
5,5 mm IEC 60664
|
Distanza di fuga
|
11,5 mm conforme a IEC 60664
|
Peso prodotto
|
1,5 kg
|
Larghezza
|
100 mm
|
Altezza
|
135 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
VDE 0160 livello 1
IEC 60076 (con HD398)
EN 50178
|
Grado di protezione IP
|
IP00 dispositivo di blocco:
IP20 morsetti:
|
Caratteristiche ambientali
|
3B1 conforme a IEC 721-3-3
3C2 conforme a IEC 721-3-3
3S1 conforme a IEC 721-3-3
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a EN 50178
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
45…55 °C (con declassamento corrente del 2% per °C)
0…45 °C (senza declassamento corrente)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento corrente
1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,527 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S06
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
47,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|