|
|
|
VW3A4553
Induttanza di linea - 2 mH - 16 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo prodotto
|
Avviatore linea/motore
|
Compatibilità prodotto
|
Variatore di velocità ATV340 motor: 4 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
ATV31CU22M2 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV31CU55N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV31CU55N4 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV31CU75N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD11Y - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD15Y - bobine - 1 per azionamento
ATV61HU30M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV61HU55N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61HU75N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61WU55N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61WU55N4C - bobine - 1 per azionamento
ATV61WU75N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61WU75N4C - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD11Y - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD15Y - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU30M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU55N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU75N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71PU55N4Z - bobine - 1 per azionamento
ATV71PU75N4Z - bobine - 1 per azionamento
ATV71WU55N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71WU75N4 - bobine - 1 per azionamento
LXM05D42M3X - bobine - 1 per azionamento
ATV12HU22M2 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12HU22M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HD11S6 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU22M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU30M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU55N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU75N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU75S6 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU75S6X - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU22M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HU30M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HU55N4 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HU75S6 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HU22M2 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12HU30M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12PU22M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV12PU30M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV61HU75S6X - bobine - 1 per azionamento
ATV32HU55N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV32HU75N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV32HU22M2 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV32HU55N4 - bobina motore - 1 per azionamento
LXM32,D12N4 - bobine - 1 per azionamento
LXM32,U60N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310 motor: 4 kW - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310 motor: 5,5 kW - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310 motor: 5,5 kW - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 5,5 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 7,5 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 5,5 kW 380...500 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 7,5 kW 380...500 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 2,2 kW 200...240 V - monofase - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 5,5 kW 380...500 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 2,2 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 3 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 2,2 kW 200...240 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 3 kW 200...240 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 5,5 kW 525...600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 7,5 kW 525...600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 7,5 kW 525...600 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 11 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 15 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 11 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 15 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: - 10 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: - 15 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: - 10 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: - 15 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310L motor: 0,75 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 1,5 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 2,2 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 3,0 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 4,0 kW
Variatore di velocità ATV310L motor: 5,5 kW
|
Number of phases
|
Trifase
|
Compatibilità gamma
|
Altivar 61
Altivar Process ATV900
Lexium 05
Altivar 312 Solar
Altivar Process ATV600
Altivar 32
Altivar 71
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar 12
Altivar 31C
Lexium 52
Altivar 312
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
Easy Altivar 310L
|
Applicazione
|
Riduzione armoniche di corrente
Riduzione sovratensione motore
|
Valore induttanza
|
2 mH
|
Corrente nominale [In]
|
17 A
|
Perdite termiche
|
75 W
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto 6 mm² / AWG 8, 0,8…1 Nm
|
Caratteristiche tecniche
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Corrente max
|
1,65 x corrente nominale (durata = 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
Classe di isolamento
|
Classe F
|
Distanza di sicurezza
|
5,5 mm IEC 60664
|
Distanza di fuga
|
11,5 mm conforme a IEC 60664
|
Peso prodotto
|
3,5 kg
|
Larghezza
|
130 mm
|
Altezza
|
155 mm
|
Profondità
|
90 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
VDE 0160 livello 1
EN 50178
IEC 60076 (con HD398)
|
Grado di protezione IP
|
IP00 dispositivo di blocco:
IP20 morsetti:
|
Caratteristiche ambientali
|
3B1 conforme a IEC 721-3-3
3C2 conforme a IEC 721-3-3
3S1 conforme a IEC 721-3-3
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a EN 50178
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
45…55 °C (con declassamento corrente del 2% per °C)
0…45 °C (senza declassamento corrente)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento corrente
1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
19,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
24,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,935 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
83,830 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|