|
|
|
VW3A4554
Induttanza di linea - 1 mH - 30 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo prodotto
|
Avviatore linea/motore
|
Compatibilità prodotto
|
Variatore di velocità ATV310 motor: 7,5 kW - bobina motore - 1 per azionamento
ATV31CD11N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HU55M3 - bobine - 1 per azionamento
LXM32,D30N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD18Y - bobine - 1 per azionamento
ATV312HD15S6 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HD11S6 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HD15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61WD11N4C - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71WD15N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 7,5 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 18,5 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
LXM32MC10N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HD11N4 - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 5,5 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 7,5 kW 380...500 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310 motor: 11 kW - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU40M3 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 5,5 kW 200...240 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HU40M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV61HD22Y - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 11 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
ATV32HD11N4 - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: - 25 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
LXM32,D18N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 15 kW 380...500 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
ATV61HU55M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV32HD11N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV12PU40M3 - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 15 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
LXM32,D72N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU75N4 - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 11 kW 380...500 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
ATV61WD11N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD11N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71WD11N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV31CU75N4 - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: - 30 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 4 kW 200...240 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HU75M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV61WD15N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 15 kW 525...600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: - 25 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
ATV31CD15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71PD11N4Z - bobine - 1 per azionamento
ATV312HD11N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 11 kW 380...500 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HD15S6 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 7,5 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD18Y - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 18,5 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
ATV32HD15N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU40M3 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310 motor: 7,5 kW - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: - 30 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 4 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
ATV312HU55M3 - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 7,5 kW 200...240 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
ATV312HU75M3 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV61HU40M3 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 22 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
ATV32HU75N4 - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV310 motor: 11 kW - bobina motore - 1 per azionamento
LXM32MD85N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD11N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD22Y - bobine - 1 per azionamento
ATV31CD11N4 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV71HD15N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 22 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU55M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV12HU40M3 - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 11 kW 525...600 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
ATV61WD15N4C - bobine - 1 per azionamento
|
Number of phases
|
Trifase
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
Altivar 312 Solar
Easy Altivar 310
Altivar 12
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar 31C
Altivar 61
Lexium 52
Altivar 32
Altivar 312
Altivar Process ATV600
Easy Altivar 310L
|
Applicazione
|
Riduzione armoniche di corrente
Riduzione sovratensione motore
|
Valore induttanza
|
1 mH
|
Corrente nominale [In]
|
31 A
|
Perdite termiche
|
90 W
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto 16 mm² / AWG 4, 1,2…1,4 Nm
|
Caratteristiche tecniche
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Corrente max
|
1,65 x corrente nominale (durata = 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
Classe di isolamento
|
Classe F
|
Distanza di sicurezza
|
5,5 mm IEC 60664
|
Distanza di fuga
|
11,5 mm conforme a IEC 60664
|
Peso prodotto
|
6 kg
|
Larghezza
|
155 mm
|
Altezza
|
170 mm
|
Profondità
|
135 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50178
IEC 60076 (con HD398)
VDE 0160 livello 1
|
Grado di protezione IP
|
IP00 dispositivo di blocco:
IP10 morsetti:
|
Caratteristiche ambientali
|
3B1 conforme a IEC 721-3-3
3C2 conforme a IEC 721-3-3
3S1 conforme a IEC 721-3-3
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a EN 50178
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
45…55 °C (con declassamento corrente del 2% per °C)
0…45 °C (senza declassamento corrente)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento corrente
1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
21,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,022 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
85,252 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|